Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose mit TwinCONTACT anzeigen
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1352
Ampere
16 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
50-500 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
9 h
10 h
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
zum Durchverdrahten geeignet
gerade Steckrichtung
Bestellnr.
1352
EAN
4015394221821
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
TwinCONTACT
Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1352
Ampere
16 A
Pole
4 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Flansch
72x65 mm
Bohrloch
52x52 mm
Gewicht
250 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1352
Produktinfoblatt
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1352
PDF, 158 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1352
PNG, 44 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1352
PNG, 44 KB
Richtlinien
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1352
REACh
RoHS