Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose mit TwinCONTACT anzeigen
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1351
Ampere
16 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
50-500 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
9 h
10 h
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
zum Durchverdrahten geeignet
gerade Steckrichtung
Bestellnr.
1351
EAN
4015394221852
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
TwinCONTACT
Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1351
Ampere
16 A
Pole
3 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Flansch
62x62 mm
Bohrloch
47x47 mm
Gewicht
102 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1351
Produktinfoblatt
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1351
PDF, 155 KB
Konformitätserklärung
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1351
PDF, 45 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1351
PNG, 44 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1351
PNG, 44 KB
Richtlinien
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1351
REACh
RoHS