Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose mit TwinCONTACT anzeigen
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1337
Ampere
16 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
50-500 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
9 h
10 h
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
zum Durchverdrahten geeignet
gerade Steckrichtung
Bestellnr.
1337
EAN
4015394221838
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
TwinCONTACT
Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1337
Ampere
16 A
Pole
3 p
Volt
110 V
Uhrzeitstellung
4 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Flansch
62x62 mm
Bohrloch
47x47 mm
Gewicht
100 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1337
Produktinfoblatt
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1337
PDF, 154 KB
Konformitätserklärung
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1337
PDF, 37 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1337
PNG, 44 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1337
PNG, 44 KB
Richtlinien
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1337
REACh
RoHS