Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Anbausteckdose mit TwinCONTACT anzeigen
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1157
Ampere
16 A
32 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
zum Durchverdrahten geeignet
gerade Steckrichtung
Bestellnr.
1157
EAN
4015394298946
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
TwinCONTACT
Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1157
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Flansch
75x75 mm
Bohrloch
60x60 mm
Gewicht
184 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1157
Produktinfoblatt
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1157
PDF, 154 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1157
PNG, 46 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1157
PNG, 46 KB
Richtlinien
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1157
REACh
RoHS