Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose CEEplus® 960
MENNEKES Anbausteckdose CEEplus® 960 images3d

Anbausteckdose CEEplus® 960

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit 4 Zusatzkontakten
  • Neigung 20°
  • Bestellnr.960
  • EAN4015394212355
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose CEEplus® 960

Ampere 16 A
Pole 5 p+Z
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 200 g

Richtlinien

Anbausteckdose CEEplus® 960

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.