Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 858
Ampere
16 A
Pole
3 p
Volt
110 V
230 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
Schraubkontakt
kleines Flanschmaß
Neigung 20°
Bestellnr.
858
EAN
4015394191087
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 858
Ampere
16 A
Pole
3 p
Volt
110 V
Uhrzeitstellung
4 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Flansch
68x62 mm
Bohrloch
47x47 mm
Neigung
20 °
Gewicht
122 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 858
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 858
PDF, 148 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 858
PNG, 47 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 858
PNG, 47 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 858
REACh
RoHS