Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 857
Ampere
16 A
Pole
3 p
Volt
110 V
230 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
Schraubkontakt
kleines Flanschmaß
Neigung 20°
Bestellnr.
857
EAN
4015394191094
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 857
Ampere
16 A
Pole
3 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Flansch
68x62 mm
Bohrloch
47x47 mm
Neigung
20 °
Gewicht
122 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 857
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 857
PDF, 153 KB
Konformitätserklärung
Anbausteckdose 857
PDF, 43 KB
CAD-Daten STP
Anbausteckdose 857
ZIP, 730 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbausteckdose 857
ZIP, 1 MB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 857
PNG, 47 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 857
PNG, 47 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 857
REACh
RoHS