Alle Anbausteckdosen abschaltbar-verriegelt anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 7530
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
7 h
Schraubkontakt
Horizontalbauweise
abschaltbar
mechanische DUO-Verriegelung
mit Vorhängeschloss abschließbar
Bestellnr.
7530
EAN
4015394228141
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 7530
Ampere
32 A
Pole
3 p
Volt
110 V
Uhrzeitstellung
4 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht
413 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 7530
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 7530
PDF, 124 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 7530
PNG, 53 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 7530
PNG, 53 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 7530
REACh
RoHS