Alle Anbausteckdosen abschaltbar-verriegelt anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 7526
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
7 h
Schraubkontakt
Horizontalbauweise
abschaltbar
mechanische DUO-Verriegelung
mit Vorhängeschloss abschließbar
Bestellnr.
7526
EAN
4015394228103
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 7526
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht
600 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 7526
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 7526
PDF, 129 KB
Konformitätserklärung
Anbausteckdose 7526
PDF, 37 KB
CAD-Daten STP
Anbausteckdose 7526
ZIP, 2 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbausteckdose 7526
ZIP, 8 MB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 7526
PNG, 53 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 7526
PNG, 53 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 7526
REACh
RoHS