Alle Anbausteckdosen abschaltbar-verriegelt anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 7520
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
7 h
Schraubkontakt
Horizontalbauweise
abschaltbar
mechanische DUO-Verriegelung
mit Vorhängeschloss abschließbar
Bestellnr.
7520
EAN
4015394228042
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 7520
Ampere
16 A
Pole
3 p
Volt
110 V
Uhrzeitstellung
4 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht
510 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 7520
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 7520
PDF, 125 KB
Konformitätserklärung
Anbausteckdose 7520
PDF, 55 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 7520
PNG, 53 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 7520
PNG, 53 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 7520
REACh
RoHS