Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 737
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Neigung 20°
Bestellnr.
737
EAN
4015394005612
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 737
Ampere
16 A
Pole
7 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP44
Flansch
100x92 mm
Bohrloch
85x77 mm
Neigung
20 °
Gewicht
216 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 737
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 737
PDF, 154 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 737
PNG, 47 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 737
PNG, 47 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 737
REACh
RoHS