Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 3713AA
Ampere
125 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Schraubkontakt
X-CONTACT®
Neigung 15°
Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
Bestellnr.
3713AA
EAN
4015394021100
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
X-CONTACT®
Innovative Kontakthülsen-Technologie
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose 3713AA
Ampere
125 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
X-CONTACT®
Schutzart
IP67
Flansch
114x110 mm
Bohrloch
90x90 mm
Neigung
15 °
Gewicht
1050 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 3713AA
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 3713AA
PDF, 135 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 3713AA
PNG, 47 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 3713AA
PNG, 47 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 3713AA
REACh
RoHS