Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 3650
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Schraubkontakt
Neigung 20°
Bestellnr.
3650
EAN
4015394020370
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 3650
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Flansch
100x92 mm
Bohrloch
85x77 mm
Neigung
20 °
Gewicht
240 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 3650
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 3650
PDF, 151 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 3650
PNG, 52 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 3650
PNG, 52 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 3650
REACh
RoHS