Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3334
MENNEKES Anbausteckdose 3334 images3d

Anbausteckdose 3334

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einheitlicher Bohrlochabstand
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.3334
  • EAN4015394188070
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 3334

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 90x90 mm
Neigung 15 °
Gewicht 320 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Anbausteckdose 3334

Passendes Zubehör

Anbausteckdose 3334

MENNEKES Hilfsschalterblock 41000

Hilfsschalterblock

Bestellnr. 41000

für Steckdosen und Anbausteckdosen 16 A und 32 A der Artikelgruppen 1018, 1019, 1041, 1049, 1132, 1141, 1146 und 1148 sowie 32 A der Artikelgruppen 1044, 1048, 1133 und 1135, Funktion: Wechsler = Öffner/Schließer, mit einem Wechselschalter, Kontakt 16 A (induktiv 4 A), 250 V AC