Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 3333
Ampere
16 A
32 A
63 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
einheitlicher Bohrlochabstand
Bestellnr.
3333
EAN
4015394188063
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 3333
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Flansch
110x106 mm
Bohrloch
90x90 mm
Neigung
15 °
Gewicht
420 g
Prüfzeichen
VDE
EAC
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 3333
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 3333
PDF, 192 KB
CAD-Daten STP
Anbausteckdose 3333
ZIP, 761 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbausteckdose 3333
ZIP, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 3333
PNG, 104 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 3333
PNG, 104 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 3333
REACh
RoHS