Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3243
MENNEKES Anbausteckdose 3243 images3d

Anbausteckdose 3243

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • mit einheitlichem Flanschmaß
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Neigung 20°
  • Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
  • Bestellnr.3243
  • EAN4015394220541
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 3243

Ampere 32 A
Pole 7 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP67
Flansch 85x85 mm
Bohrloch 70x70 mm
Neigung 20 °
Gewicht 374 g

Richtlinien

Anbausteckdose 3243