Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 3233AA
Ampere
63 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Schraubkontakt
X-CONTACT®
Neigung 20°
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Bestellnr.
3233AA
EAN
4015394018360
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
X-CONTACT®
Innovative Kontakthülsen-Technologie
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose 3233AA
Ampere
63 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT®
Schutzart
IP67
Flansch
110x106 mm
Bohrloch
85x77 mm
Neigung
20 °
Gewicht
722 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 3233AA
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 3233AA
PDF, 138 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 3233AA
PNG, 44 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 3233AA
PNG, 45 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 3233AA
REACh
RoHS