Alle Nach Trenntransformator, 12 h anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 3218
Ampere
16 A
Pole
3 p
4 p
Volt
nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung
12 h
Schraubkontakt
Neigung 20°
Bestellnr.
3218
EAN
4015394018247
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 3218
Ampere
16 A
Pole
4 p
Volt
nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung
12 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Flansch
100x92 mm
Bohrloch
85x77 mm
Neigung
20 °
Gewicht
186 g
Prüfzeichen
EAC
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 3218
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 3218
PDF, 173 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 3218
PNG, 49 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 3218
PNG, 49 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 3218
REACh
RoHS