Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 3120
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
mit einheitlichem Flanschmaß
zum Durchverdrahten geeignet
Neigung 20°
Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Bestellnr.
3120
EAN
4015394220619
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 3120
Ampere
32 A
Pole
7 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Flansch
85x85 mm
Bohrloch
70x70 mm
Neigung
20 °
Gewicht
32 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 3120
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 3120
PDF, 161 KB
CAD-Daten STP
Anbausteckdose 3120
ZIP, 980 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbausteckdose 3120
ZIP, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 3120
PNG, 53 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 3120
PNG, 52 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 3120
REACh
RoHS