Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 3052

Anbausteckdose 3052

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.3052
  • EAN4015394017585
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose 3052

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung 12 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 152 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Anbausteckdose 3052

Passendes Zubehör

Anbausteckdose 3052

MENNEKES Flansch 41340

Flansch

Bestellnr. 41340

mit Dichtung für eine zum Anbau an einen Unterputzkasten, Bestell-Nr. 40369, bestimmte Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136

MENNEKES Unterputzkasten 40369

Unterputzkasten

Bestellnr. 40369

mit Zubehör, unter Verwendung des dazugehörigen Flansches geeignet für die Aufnahme einer Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136