Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 2883
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Neigung 20°
Bestellnr.
2883
EAN
4015394016861
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 2883
Ampere
16 A
Pole
7 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP67
Flansch
100x92 mm
Bohrloch
85x77 mm
Neigung
20 °
Gewicht
256 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 2883
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 2883
PDF, 159 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 2883
PNG, 50 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 2883
PNG, 50 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 2883
REACh
RoHS