Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 246A
Ampere
16 A
32 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Schraubkontakt
gerade Steckrichtung
Bestellnr.
246A
EAN
4015394296850
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 246A
Ampere
32 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Flansch
80x75 mm
Bohrloch
60x60 mm
Gewicht
318 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 246A
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 246A
PDF, 153 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 246A
PNG, 49 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 246A
PNG, 48 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 246A
REACh
RoHS