Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 24563
Ampere
16 A
32 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Schraubkontakt
gerade Steckrichtung
Bestellnr.
24563
EAN
4015394132745
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 24563
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Flansch
75x75 mm
Bohrloch
60x60 mm
Gewicht
210 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 24563
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 24563
PDF, 152 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 24563
PNG, 49 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 24563
PNG, 48 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 24563
REACh
RoHS