Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 2317
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Neigung 20°
Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Bestellnr.
2317
EAN
4015394014430
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 2317
Ampere
32 A
Pole
7 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP67
Flansch
100x92 mm
Bohrloch
85x77 mm
Neigung
20 °
Gewicht
372 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 2317
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 2317
PDF, 154 KB
Konformitätserklärung
Anbausteckdose 2317
PDF, 45 KB
CAD-Daten STP
Anbausteckdose 2317
ZIP, 1 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbausteckdose 2317
ZIP, 3 MB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 2317
PNG, 50 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 2317
PNG, 50 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 2317
REACh
RoHS