Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 2179A
MENNEKES Anbausteckdose 2179A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 2179A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Neigung 20°
  • Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P
  • Bestellnr.2179A
  • EAN4015394013655
  • VPE 5 Stück
X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 2179A

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 520 g
Prüfzeichen VDE

Videos

Anbausteckdose 2179A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 2179A