Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 205A
MENNEKES Anbausteckdose 205A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 205A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • Neigung 20°
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.205A
  • EAN4015394000839
  • VPE 5 Stück
X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 205A

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 607 g
Prüfzeichen VDE

Videos

Anbausteckdose 205A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 205A

Passende Produkte

Anbausteckdose 205A mit IP67

MENNEKES Wandsteckdose 132A

Wandsteckdose

Bestellnr. 132A

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 5110A

Wandsteckdose

Bestellnr. 5110A

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt