Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 20147A
Ampere
16 A
32 A
63 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
einheitliches Flanschmaß
einheitlicher Bohrlochabstand
Neigung: 20°
Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Bestellnr.
20147A
EAN
4015394177005
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 20147A
Ampere
32 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Flansch
110x106 mm
Bohrloch
90x90 mm
Neigung
20 °
Gewicht
281 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 20147A
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 20147A
PDF, 137 KB
CAD-Daten STP
Anbausteckdose 20147A
ZIP, 561 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbausteckdose 20147A
ZIP, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 20147A
PNG, 49 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 20147A
PNG, 48 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 20147A
REACh
RoHS