Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 20146A
Ampere
16 A
32 A
63 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
einheitliches Flanschmaß
einheitlicher Bohrlochabstand
Neigung: 20°
Bestellnr.
20146A
EAN
4015394176992
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 20146A
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Flansch
110x106 mm
Bohrloch
90x90 mm
Neigung
20 °
Gewicht
234 g
Prüfzeichen
EAC
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 20146A
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 20146A
PDF, 144 KB
Konformitätserklärung
Anbausteckdose 20146A
PDF, 43 KB
CAD-Daten STP
Anbausteckdose 20146A
ZIP, 636 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbausteckdose 20146A
ZIP, 1 MB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 20146A
PNG, 49 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 20146A
PNG, 48 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 20146A
REACh
RoHS