Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 1417
Ampere
63 A
125 A
Pole
4 p
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Schraubkontakt
X-CONTACT®
gerade Steckrichtung
Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P
Bestellnr.
1417
EAN
4015394298984
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
X-CONTACT®
Innovative Kontakthülsen-Technologie
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose 1417
Ampere
125 A
Pole
4 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
X-CONTACT®
Schutzart
IP67
Flansch
130x130 mm
Bohrloch
104x104 mm
Gewicht
1135 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 1417
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 1417
PDF, 152 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 1417
PNG, 45 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 1417
PNG, 45 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 1417
REACh
RoHS