Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 1278
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
für horizontale Montage
Neigung 15°
Bestellnr.
1278
EAN
4015394009177
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 1278
Ampere
16 A
Pole
3 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Flansch
85x85 mm
Bohrloch
70x70 mm
Neigung
15 °
Gewicht
138 g
Prüfzeichen
EAC
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 1278
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 1278
PDF, 197 KB
CAD-Daten STP
Anbausteckdose 1278
ZIP, 389 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbausteckdose 1278
ZIP, 820 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 1278
PNG, 50 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 1278
PNG, 50 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 1278
REACh
RoHS