Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Bitte
akzeptieren Sie die Marketing-Cookies
um dieses Video zu sehen.
Anbausteckdose 1263A
Ampere
63 A
125 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
X-CONTACT®
gerade Steckrichtung
Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P
Bestellnr.
1263A
EAN
4015394008989
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 1263A
Ampere
63 A
Pole
3 p
Volt
110 V
Uhrzeitstellung
4 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Flansch
107x100 mm
Bohrloch
85x77 mm
Gewicht
567 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 1263A
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 1263A
PDF, 143 KB
Konformitätserklärung
Anbausteckdose 1263A
PDF, 37 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 1263A
PNG, 42 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 1263A
PNG, 42 KB
Videos
Anbausteckdose 1263A
Bitte
akzeptieren Sie die Marketing-Cookies
um dieses Video zu sehen.
Richtlinien
Anbausteckdose 1263A
REACh
RoHS