Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose 1151A
MENNEKES Anbausteckdose 1151A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Anbausteckdose 1151A

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT®
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • Neigung 20°
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.1151A
  • EAN4015394007791
  • VPE 5 Stück
X-CONTACT®

X-CONTACT®

Innovative Kontakthülsen-Technologie

Technische Daten

Anbausteckdose 1151A

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT®
Schutzart IP44
Flansch 110x106 mm
Bohrloch 85x77 mm
Neigung 20 °
Gewicht 569 g
Prüfzeichen VDE

Videos

Anbausteckdose 1151A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Anbausteckdose 1151A

Passende Produkte

Anbausteckdose 1151A mit IP44

MENNEKES Wandsteckdose 1141A

Wandsteckdose

Bestellnr. 1141A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 5956A

Wandsteckdose

Bestellnr. 5956A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt