Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 1102A
Ampere
63 A
Pole
4 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Schraubkontakt
X-CONTACT®
gerade Steckrichtung
Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P
Bestellnr.
1102A
EAN
4015394299011
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
X-CONTACT®
Innovative Kontakthülsen-Technologie
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose 1102A
Ampere
63 A
Pole
4 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
X-CONTACT®
Schutzart
IP67
Flansch
107x100 mm
Bohrloch
85x77 mm
Gewicht
604 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 1102A
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 1102A
PDF, 147 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 1102A
PNG, 42 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 1102A
PNG, 42 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 1102A
REACh
RoHS