Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 1096
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
mit einheitlichem Flanschmaß
zum Durchverdrahten geeignet
Neigung 20°
Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Bestellnr.
1096
EAN
4015394220565
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 1096
Ampere
16 A
Pole
7 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Flansch
85x85 mm
Bohrloch
70x70 mm
Neigung
20 °
Gewicht
252 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 1096
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 1096
PDF, 160 KB
CAD-Daten STP
Anbausteckdose 1096
ZIP, 1 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbausteckdose 1096
ZIP, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 1096
PNG, 56 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 1096
PNG, 56 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 1096
REACh
RoHS