Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Anbausteckdose anzeigen
Anbausteckdose 1045
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Neigung 20°
Bestellnr.
1045
EAN
4015394006978
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose 1045
Ampere
16 A
Pole
7 p
Volt
500 V
Uhrzeitstellung
7 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart
IP44
Flansch
100x92 mm
Bohrloch
85x77 mm
Neigung
20 °
Gewicht
216 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose 1045
Produktinfoblatt
Anbausteckdose 1045
PDF, 166 KB
Konformitätserklärung
Anbausteckdose 1045
PDF, 51 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose 1045
PNG, 47 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose 1045
PNG, 47 KB
Richtlinien
Anbausteckdose 1045
REACh
RoHS