Alle SCHUKO® anzeigen
/
Alle Anbaugerätestecker SCHUKO® anzeigen
Alle Internationale Standards anzeigen
/
Alle Anbaugerätestecker SCHUKO® anzeigen
Anbaugerätestecker SCHUKO® 10852
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Schraubkontakt
mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
mit Bajonettring
mit Schutzhaube am Band
Bestellnr.
10852
EAN
4015394035640
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbaugerätestecker SCHUKO® 10852
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP68
Shutter
Nein
Flansch
75x75 mm
Bohrloch
60x60 mm
Gewicht
138 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Anbaugerätestecker SCHUKO® 10852
Produktinfoblatt
Anbaugerätestecker SCHUKO® 10852
PDF, 141 KB
CAD-Daten STP
Anbaugerätestecker SCHUKO® 10852
ZIP, 396 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbaugerätestecker SCHUKO® 10852
ZIP, 772 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbaugerätestecker SCHUKO® 10852
PNG, 49 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbaugerätestecker SCHUKO® 10852
PNG, 49 KB
Richtlinien
Anbaugerätestecker SCHUKO® 10852
REACh
RoHS