Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Anbaugerätestecker anzeigen
Anbaugerätestecker 853
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Schraubkontakt
Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
Bestellnr.
853
EAN
4015394180623
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbaugerätestecker 853
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
120 g
Prüfzeichen
VDE (ÜG)
CQC
Planungsdaten & Downloads
Anbaugerätestecker 853
Produktinfoblatt
Anbaugerätestecker 853
PDF, 127 KB
CAD-Daten STP
Anbaugerätestecker 853
ZIP, 2 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbaugerätestecker 853
ZIP, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Anbaugerätestecker 853
PNG, 45 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbaugerätestecker 853
PNG, 45 KB
Richtlinien
Anbaugerätestecker 853
REACh
RoHS