Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Anbaugerätestecker anzeigen
Anbaugerätestecker 842
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Schraubkontakt
vernickelte Kontakte
Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
Bestellnr.
842
EAN
4015394298847
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbaugerätestecker 842
Ampere
32 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP67
Gewicht
291 g
Planungsdaten & Downloads
Anbaugerätestecker 842
Produktinfoblatt
Anbaugerätestecker 842
PDF, 123 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbaugerätestecker 842
PNG, 54 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbaugerätestecker 842
PNG, 54 KB
Richtlinien
Anbaugerätestecker 842
REACh
RoHS