Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Anbaugerätestecker anzeigen
Anbaugerätestecker 837
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
vernickelte Kontakte
Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
Bestellnr.
837
EAN
4015394117124
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbaugerätestecker 837
Ampere
16 A
Pole
4 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP44
Gewicht
157 g
Prüfzeichen
VDE (ÜG)
CQC
Planungsdaten & Downloads
Anbaugerätestecker 837
Produktinfoblatt
Anbaugerätestecker 837
PDF, 141 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbaugerätestecker 837
PNG, 49 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbaugerätestecker 837
PNG, 49 KB
Richtlinien
Anbaugerätestecker 837
REACh
RoHS