Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 834
MENNEKES Anbaugerätestecker 834 images3d

Anbaugerätestecker 834

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.834
  • EAN4015394116912
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 834

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 295 g
Prüfzeichen VDE (ÜG)
CQC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 834

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 834

MENNEKES Schutzkappe 40786

Schutzkappe

Bestellnr. 40786

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 5 p + 7 p