Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 830
MENNEKES Anbaugerätestecker 830 images3d

Anbaugerätestecker 830

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.830
  • EAN4015394116875
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 830

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 239 g
Prüfzeichen VDE (ÜG)
CQC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 830

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 830

MENNEKES Schutzkappe 40841

Schutzkappe

Bestellnr. 40841

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 32 A, 3 p + 4 p