Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 829
MENNEKES Anbaugerätestecker 829 images3d

Anbaugerätestecker 829

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.829
  • EAN4015394116868
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 829

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 205 g
Prüfzeichen VDE (ÜG)
CQC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 829

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 829

MENNEKES Schutzkappe 40785

Schutzkappe

Bestellnr. 40785

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 5 p + 7 p