Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 828
MENNEKES Anbaugerätestecker 828 images3d

Anbaugerätestecker 828

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.828
  • EAN4015394116851
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 828

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 174 g
Prüfzeichen VDE (ÜG)
CQC

Richtlinien

Anbaugerätestecker 828

Passendes Zubehör

Anbaugerätestecker 828

MENNEKES Schutzkappe 40778

Schutzkappe

Bestellnr. 40778

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 16 A, 4 p