Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker 824
MENNEKES Anbaugerätestecker 824 images3d

Anbaugerätestecker 824

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
  • Bestellnr.824
  • EAN4015394116813
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Anbaugerätestecker 824

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 480 g
Prüfzeichen VDE (ÜG)

Richtlinien

Anbaugerätestecker 824