Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Anbaugerätestecker anzeigen
Anbaugerätestecker 821
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
vernickelte Kontakte
Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
Bestellnr.
821
EAN
4015394116790
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbaugerätestecker 821
Ampere
32 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP44
Gewicht
249 g
Prüfzeichen
VDE (ÜG)
CQC
Planungsdaten & Downloads
Anbaugerätestecker 821
Produktinfoblatt
Anbaugerätestecker 821
PDF, 134 KB
Konformitätserklärung
Anbaugerätestecker 821
PDF, 37 KB
CAD-Daten STP
Anbaugerätestecker 821
ZIP, 157 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbaugerätestecker 821
ZIP, 895 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbaugerätestecker 821
PNG, 49 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbaugerätestecker 821
PNG, 49 KB
Richtlinien
Anbaugerätestecker 821
REACh
RoHS