Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Anbaugerätestecker anzeigen
Anbaugerätestecker 820
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
vernickelte Kontakte
Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
Bestellnr.
820
EAN
4015394116783
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbaugerätestecker 820
Ampere
32 A
Pole
4 p
Volt
500 V
Uhrzeitstellung
7 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP44
Gewicht
214 g
Prüfzeichen
VDE (ÜG)
CQC
Planungsdaten & Downloads
Anbaugerätestecker 820
Produktinfoblatt
Anbaugerätestecker 820
PDF, 153 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbaugerätestecker 820
PNG, 49 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbaugerätestecker 820
PNG, 49 KB
Richtlinien
Anbaugerätestecker 820
REACh
RoHS