Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Anbaugerätestecker anzeigen
Anbaugerätestecker 819
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
vernickelte Kontakte
Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
Bestellnr.
819
EAN
4015394116776
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbaugerätestecker 819
Ampere
32 A
Pole
4 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP44
Gewicht
214 g
Prüfzeichen
VDE (ÜG)
CQC
Planungsdaten & Downloads
Anbaugerätestecker 819
Produktinfoblatt
Anbaugerätestecker 819
PDF, 139 KB
Konformitätserklärung
Anbaugerätestecker 819
PDF, 37 KB
CAD-Daten STP
Anbaugerätestecker 819
ZIP, 90 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbaugerätestecker 819
ZIP, 646 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbaugerätestecker 819
PNG, 49 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbaugerätestecker 819
PNG, 49 KB
Richtlinien
Anbaugerätestecker 819
REACh
RoHS