Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Anbaugerätestecker anzeigen
Anbaugerätestecker 817
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
vernickelte Kontakte
Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
Bestellnr.
817
EAN
4015394116769
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbaugerätestecker 817
Ampere
32 A
Pole
3 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP44
Gewicht
198 g
Prüfzeichen
VDE (ÜG)
CQC
Planungsdaten & Downloads
Anbaugerätestecker 817
Produktinfoblatt
Anbaugerätestecker 817
PDF, 154 KB
Konformitätserklärung
Anbaugerätestecker 817
PDF, 37 KB
CAD-Daten STP
Anbaugerätestecker 817
ZIP, 198 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbaugerätestecker 817
ZIP, 754 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbaugerätestecker 817
PNG, 49 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbaugerätestecker 817
PNG, 49 KB
Richtlinien
Anbaugerätestecker 817
REACh
RoHS