Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Anbaugerätestecker anzeigen
Anbaugerätestecker 815
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
vernickelte Kontakte
Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
Bestellnr.
815
EAN
4015394116745
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbaugerätestecker 815
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP44
Gewicht
172 g
Prüfzeichen
VDE (ÜG)
CQC
Planungsdaten & Downloads
Anbaugerätestecker 815
Produktinfoblatt
Anbaugerätestecker 815
PDF, 133 KB
Konformitätserklärung
Anbaugerätestecker 815
PDF, 37 KB
CAD-Daten STP
Anbaugerätestecker 815
ZIP, 295 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbaugerätestecker 815
ZIP, 1 MB
Maßzeichnung Hochformat
Anbaugerätestecker 815
PNG, 49 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbaugerätestecker 815
PNG, 49 KB
Richtlinien
Anbaugerätestecker 815
REACh
RoHS