Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Anbaugerätestecker anzeigen
Anbaugerätestecker 814
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
vernickelte Kontakte
Haltenase für den Kupplungsklappdeckel muss bauseits angebracht werden, um eine Einrastung sicherzustellen
Bestellnr.
814
EAN
4015394116738
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbaugerätestecker 814
Ampere
16 A
Pole
4 p
Volt
500 V
Uhrzeitstellung
7 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP44
Gewicht
157 g
Prüfzeichen
VDE (ÜG)
CQC
Planungsdaten & Downloads
Anbaugerätestecker 814
Produktinfoblatt
Anbaugerätestecker 814
PDF, 152 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbaugerätestecker 814
PNG, 49 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbaugerätestecker 814
PNG, 49 KB
Richtlinien
Anbaugerätestecker 814
REACh
RoHS